HBS-431
La compuerta contra impacto HBS-431 cuenta con un marco de doble canal con bridas para servicio pesado con aspas aerodinámicas fabricadas de doble grosor. Su diseño protege contra cambios rápidos de presión (hasta 15 psi).
- Presión: 1 - 15 psi al tamaño máximo
- Velocidad: Hasta 4000 ppm
- Temperatura: -38°C a 121°C (-40°F a 250°F)
GSA-Level C
GSA–Level D
UFC 4-010-01 (peso de carga I a 148 pies)
UFC 4-010-01 (peso de carga I a 82 pies)
UFC 4-010-01 (peso de carga II a 82 pies)
- Presentaciones
- Catálogos
-
Manuales de Instrucciones
- HBS Series (#474916 IOM) Supplements
- Damper Maintenance
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CADHBS-431
-
- Videos
- Otra información del producto
- Garantía