HBS-330
La compuerta contra impacto HBS-330 se cierra en la misma dirección que el flujo normal. Estas compuertas protegen contra cambios rápidos de presión debido a una explosión (tan alta como 5.77 psi).
- Presión: 1.5 - 5.77 psi al tamaño máximo
- Velocidad: Hasta 4000 ppm
- Temperatura: -38°C a 121°C (-40°F a 250°F)
GSA-Level C
UFC 4-010-01 (peso de carga I a 148 pies)
UFC 4-010-01 (peso de carga II a 82 pies)
- Presentaciones
- Catálogos
-
Manuales de Instrucciones
- HBS Series (#474916 IOM) Supplements
- Damper Maintenance
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
HBS-330
-
- Videos
- Otra información del producto
- Garantía