HBS-430
La compuerta contra impacto HBS-430 se cierra en la misma dirección que el flujo normal. Estas compuertas cuenta con un marco de doble canal de grueso calibre y con aspas aerodinámicas de doble calibre y están diseñadas para proteger contra cambios rápidos de presión (tan alta como 15 psi).
- Presión: 1 - 15 psi al tamaño máximo
- Velocidad: Hasta 4000 ppm
- Temperatura: -38°C a 121°C (-40°F a 250°F)
GSA-Level C
UFC 4-010-01 (peso de carga I a 148 pies)
UFC 4-010-01 (peso de carga I a 82 pies)
UFC 4-010-01 (peso de carga II a 82 pies)
GSA-Level D
- Presentaciones
- Catálogos
-
Manuales de Instrucciones
- HBS Series (#474916 IOM) Supplements
- Damper Maintenance
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
HBS-430
-
- Videos
- Otra información del producto
- Garantía