HB-330
El HB-330 es una compuerta anti-retorno industrial con marco de acero galvanizado de doble canal y aspas aerodinámicas. Acoplamiento externo de uso pesado, aspas con contrapeso y rodamientos tipo bola son estándar.
- Presión: Hasta 20 pulg. Ca.
- Velocidad: Hasta 6400 ppm
- Temperatura: -40°C a 121°C (-40°F a 250°F)
- Presentaciones
- Catálogos
-
Manuales de Instrucciones
- HB Series (#469620 IOM) Supplements
- Damper Maintenance
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
HB-330
-
- Otra información del producto
- Garantía