HB-110
El HB-110 es una compuerta anti-retorno industrial con marco de acero galvanizado, pestañas para instalación doble, construcción de acero galvanizado y aspas de aluminio. Estas compuertas están diseñadas para permitir el flujo de aire en una dirección y evitar el retroflujo. Se pueden usar como compuertas de extracción o suministro.
- Presión: Hasta 5 pulg. Ca.
- Velocidad: Hasta 3900 ppm
- Temperatura: -29°C a 82°C (-20°F a 180°F)
- Presentaciones
- Catálogos
-
Manuales de Instrucciones
- HB Series (#469620 IOM) Supplements
- Damper Maintenance
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
HB-110
-
- Otra información del producto
- Garantía