HB-120
El HB-120 es una compuerta anti-retorno industrial con marco de doble canal y aspas con espesor sencillo.
- Presión: Hasta 8.5 pulg. Ca.
- Velocidad: Hasta 5150 ppm
- Temperatura: -29°C a 82°C (-20°F a 180°F) con sello y -29°C a 121°C (-20°F a 250°F) sin sello
- Presentaciones
- Catálogos
-
Manuales de Instrucciones
- HB Series (#469620 IOM) Supplements
- Damper Maintenance
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
HB-120
-
- Otra información del producto
- Garantía