HBTR-451
El modelo HBTR-451 es una compuerta diseñada para aplicaciones de aislamiento y descontaminación. Esta compuerta de cierre hermético bubble tight cuenta con la certificación de AMCA 500-D por su rendimiento de fugas
- Presión: Hasta 30 pulg. Ca.
- Fugas: Bubble tight por AMCA 500-D
- Velocidad: Hasta 3900 ppm
- Temperatura: -38°C a 121°C (-40°F a 250°F)
Certifications:
Bubble Tight per AMCA 500-D
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
HBTR-451
Drawing Supplements
- HBTR-451 Submittal Schedule Download
-
- Información de aplicación
- Videos
- Otra información del producto
- Garantía