Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

HBTR-151

El modelo HBTR-151 es una compuerta diseñada para aplicaciones de aislamiento y descontaminación. Esta compuerta de cierre hermético bubble tight cuenta con la certificación de AMCA 500-D por su rendimiento de fugas.

  • Presión: Hasta 10 pulg. Ca.
  • Fugas: Bubble tight por AMCA 500-D
  • Velocidad: Hasta 3900 ppm
  • Temperatura: -38°C a 121°C (-40°F a 250°F)

Certifications:

Bubble Tight per AMCA 500-D

Purchase Options: