HBT-321
The HBT-321 is an isolation damper for isolation and decontamination applications. The damper has a bubble-tight leakage performance per AMCA 500-D.
- Pressure: Up to 20 in. wg (5 kPa)
- Leakage: Bubble tight per AMCA 500-D
- Velocity: Up to 4000 fpm (20.3 m/s)
- Temperature: -40° to 250°F (-40°C to 121°C)
Certifications:
Bubble Tight per AMCA 500-D
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
HBT-321
-
- Información de aplicación
- Videos
- Otra información del producto
- Garantía