IDHB
La serie IDHB son calentadores básicos para ductos y económicos disponibles en tamaños limitados. Estas son las características de estos modelos:
- Certificación UL 1996
- Compatibilidad 50/60 Hz
- Sin Tolerancia de Instalación “Zero clearance”
- Conexión al ventilador
- Tablero con Terminales Eléctricas y Tablero de Control
- Interruptor Automático para Protección de Sobrecalentamiento
- Interruptor de reinicio Manual para Protección Secundaria de Sobrecalentamiento
- Construcción de Grueso Calibre G60 con cubierta de acceso con bisagras
La capacidad y las etapas dependen de las dimensiones de voltaje/fase y del calentador.
Capacidad: 39.9 kw máximo
Etapas: 3 máximo
Certifications:
Certificación UL 1996
- Sistemas y Accesorios
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
IDHB
-
- Podcasts
- Otra información del producto
- Garantía