Variable Geometry Nozzle Systems
OVERVIEW
Vektor®-CS
El Vektor®-CS mantiene de forma segura una velocidad constante de descarga a bajos volúmenes. Esto mantiene las pautas de ANSI para construir velocidades de diseño independientemente del flujo de aire de extracción del laboratorio. La unidad también reduce el consumo de energía del ventilador en volúmenes variables y sistemas de ventilación basados en la demanda.
- Los componentes de la transmisión están fuera del flujo de aire. El motor está ubicado en el nivel de la cubierta del techo al lado del plenum. El Vektor-CS puede ser de transmisión directa o por correa disponible en sistemas de ventilación simple o múltiple (de 1 a 4).
- De 1,500 a32,000 cfm por ventilador
- Hasta 10 pulg. Ca.
- Construcción resistente a las chispas tipo B o C
UL/cUL certificación eléctrica (UL/cUL 705)
AMCA licensed for FEI, Air & Sound Performance
OSHPD
Vektor®-MS
El Vektor-MS es un ventilador en línea con una cubierta bifurcada para mantener los componentes de la unidad fuera del flujo de aire contaminado. Su tecnología VGN reconoce los cambios en el flujo de aire y la presión estática en un espacio ocupado. Esto hace que la operación del ventilador se ajuste a lo largo del día en función a la demanda. El Vektor-MS está disponible en transmisión directa o por correa en sistemas simples o múltiples (de1 a 4).
- De 2,000 a 32,000 cfm por ventilador
- Hasta 10 pulg. Ca.
- Construcción resistente a las chispas tipo B o C
UL/cUL certificación eléctrica (UL/cUL 705)
AMCA licensed for FEI, Air & Sound Performance