High Plume Dilution Systems
OVERVIEW
Vektor®-CD
El Vektor®-CD utiliza una turbina centrífuga inclinada hacia atrás o con aspas aerodinámicas, por lo que es ideal para sistemas que requieren ductos de extracción horizontales o que tienen presiones de sistema más altas. Hay tres opciones de configuración para los modelos de trasmisión directa o por correa. Estos son sistemas de ventiladores individuales, múltiples de forma paralela u opuesta que usan hasta cuatro ventiladores con un plenum en común.
- De 1,500 a 122,000 cfm por ventilador
- Hasta 13.5 pulg. Ca.
- Construcción resistente a las chispas tipo B o C
UL/cUL certificación eléctrica (UL/cUL 705)
Certificacion AMCA para FEI, aire, sonido y rendimiento de flujo inducido
Vektor®-MD
Vektor-MD utiliza un ventilador de flujo mixto en línea disponible en transmisión directa o por correa, ambos con una cubierta bifurcada, manteniendo los componentes de la unidad fuera del flujo de aire contaminado. La combinación del alojamiento y la chimenea introducen aire del medio ambiente para ayudar a diluir la extracción contaminada. Disponible hasta seis ventiladores con un plenum en común, los ventiladores Vektor-MD también se pueden suministrar con el Vektor ERS, sistema de recuperación de energía.
- De 1,500 a 83,000 cfm por ventilador
- Hasta 11.5 pulg. Ca.
- Construcción resistente a las chispas tipo B o C
UL/cUL certificación eléctrica (UL/cUL 705)
Certificacion AMCA para FEI, aire, sonido y rendimiento de flujo inducido
- Sistemas y Accesorios
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Drawings
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
-
Vektor®-CD
Vektor®-MD
-
-
Información de aplicación
- Vektor System Control Comprehensive Guide
- An Analysis of Induced Flow Laboratory Exhaust Fan Systems and the Benefit of AMCA 260 Certified Performance FA/128-12
- Coatings Application Guide
- Diesel Generator Exhaust Systems
- Fan Energy Index (FEI) (FA/135-25)
- Measuring Belt Tension (FA/127-11)
- New Test Standard for Dilution Blowers (CS/102-11)
- Variable Volume Laboratory Systems, an Overview (FA/124-05)
- Videos
- Otra información del producto
- Garantía
- Perfiles de proyecto