Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

High Plume Systems

Vektor® fans with high-velocity discharge nozzles have multiple nozzle sizes available for each fan. These provide options in plume height, sound levels and energy consumption requirements, for any lab project application. These fans are cost-effective solutions compared to the field built-up fan and stack assemblies.

OVERVIEW

Vektor-CH

Vektor®-CH

El Vektor-CH utiliza una rueda centrífuga de alta eficiencia con tecnología de aspas planas o de aspas inclinadas hacia atrás en un ventilador estilo espiral con una chimenea de descarga alta. Este diseño de ventilador centrífugo ofrece mayores capacidades de flujo de aire y presión. El Vektor-CH está disponible en configuraciones de transmisión directa o por correa y se puede configura para sistemas simples o múltiples (de 1 a 4).

  • De 1,000 a 56,000 cfm por ventilador
  • Hasta 12 pulg. Ca.
  • Construcción resistente a las chispas tipo B o C
Certifications:

UL/cUL certificación eléctrica (UL/cUL 705)

AMCA licensed for FEI, Air & Sound Performance

OSHPD

Purchase Options:

Vektor®-H

El Vektor-H utiliza un ventilador centrífugo tubular de transmisión por correa con una chimenea cónica eficiente diseñada para impulsar los humos de forma segura lejos del edificio. Estos ventiladores se pueden configurar en sistemas de ventilación simple, doble o triple.

  • De 500 a 26,000 cfm por ventilador
  • Hasta 4 pulg. Ca.
  • Construcción resistente a las chispas tipo B es estándar
Certifications:

Código de construcción de Florida

Aprobación del producto de Florida

Aviso de aceptación (NOA vientos huracanados)

Departamento de Seguros de Texas

UL/cUL Certificación eléctrica (UL/cUL-705) y Extracción de grasa (UL/cUL 762)

AMCA licensed for FEI, Air & Sound Performance

OSHPD

Purchase Options:
Vektor-MH

Vektor®-MH

El Vektor-MH utiliza un ventilador de flujo mixto en línea con una chimenea cónica, maximizando la altura de descarga. El Vektor-MH está disponible en transmmision directa o por correa. La unidad cuenta con una carcasa bifurcada, lo que permite un acceso seguro y fácil a todos los componentes de la unidad. Hay varias configuraciones con hasta seis ventiladores con un solo plenum.

  • De 2,000 a 47,000 cfm por ventilador
  • Hasta 11 pulg. Ca.
  • Construcción resistente a las chispas tipo B o C
Certifications:

UL/cUL certificación eléctrica (UL/cUL 705)

AMCA licensed for FEI, Air & Sound Performance

Purchase Options: