Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE VENTILADORES EN LÍNEA

Respuestas a sus preguntas más frecuentes sobre Ventiladores en Línea de Greenheck.

P:
P:¿Se pueden instalar ventiladores centrífugos en línea en el exterior?
R:
R:Si el ventilador centrífugo en línea es el modelo TCB, QEI or QEID de Greenheck, la respuesta es sí. Estos ventiladores están construidos con cubiertas soldadas, que las hacen resistentes a la intemperie. Sin embargo, los ventiladores modelo SQ o BSQ de Greenheck, no se recomienda para instalación en el exterior. La construcción de estos ventiladores no está diseñada para instalación a la intemperie.
P:
P:¿Se puede utilizar un control de velocidad de estado sólido en un ventilador de transmisión por correa?
R:
R:Greenheck no ofrece controles de velocidad de estado sólido en ventiladores de transmisión por correa porque para poder utilizar un control de velocidad de estado sólido, los motores tienen que ser PSC (condensador permanente dividido) o monofásicos. Estos motores no se utilizan en los ventiladores de transmisión por correa porque tienen arranque y fuerza de torsión muy bajo. Los ventiladores de transmisión por correa han añadido requisitos de torsión debido a los rodamientos, correas y poleas, lo que dificulta la capacidad del motor para arrancar el ventilador o incluso mantenerlo en funcionamiento si el voltaje se baja en el control de velocidad.
P:
P:¿Se pueden instalar ventiladores en Línea y ventiladores centrífugos con motores en posición de izquierda o derecha?
R:
R:Sí. Los ventiladores en Línea y los ventiladores centrífugos de Greenheck modelos BSQ y TCB son muy versátiles en su instalación. Sin embargo, tenga en cuenta que cuando el ventilador está instalado con el motor en el costado, el peso del motor puede causar una carga desigual en los aisladores. Esta carga desigual puede ser corregida al instalar el ventilador sobre un sistema de rieles que sobrepasan ambos lados del ventilador para que el peso sea dividido.
P:
P:¿Se pueden utilizar ventiladores centrífugos en línea para aplicaciones de extracción continua de alta temperatura?
R:
R:

Los ventiladores centrífugos en línea (modelo TCB de Greenheck) no se recomiendan para aplicaciones de extracción continua de alta temperatura. La razón se basa únicamente en el diseño de ventilador centrífugo en línea, que tiene el propulsor en la entrada de la cubierta. Como se ve en el siguiente diagrama, la cubierta del ventilador se presuriza y se calienta con la temperatura del aire entrante. El escape de la transferencia de calor y aire que pasa a través de la cubierta de los rodamientos y la correa reduce la vida útil de los rodamientos y el motor. Nuestra recomendación es no exceder los 93° C con ventiladores centrífugos en línea. 

P:
P:¿Se pueden utilizar ventiladores en línea para aplicaciones de extracción de grasa en la cocina?
R:
R:Sí, Los ventiladores en Línea modelos GFC ,TCB y QEI de Greenheck cuentan con la certificación UL para aplicaciones de extracción de grasa. Además, estas unidades están diseñadas para cumplir los requisitos de NFPA 96 - Control de la ventilación y protección contra el fuego en cocinas comerciales. Greenheck es el único fabricante que cumple con las certificaciones de NFPA y UL para aplicaciones de extracción de grasa en línea. Nuestra "puerta de acceso fácil" hace que la rutina de servicio y mantenimiento sea de manera fácil y rápida. Todo el trabajo de mantenimiento puede realizarse sin remover el ventilador de los ductos.
P:
P:¿Los ventiladores modelo SP, CSP, SQ, BSQ, BCF o BDF se pueden instalar verticalmente?
R:
R:Los modelos SP y CSP pueden ser instalados verticalmente, pero la compuerta de anti retorno con arreglo tipo “B” puede que no cierre, dependiendo de la orientación. Los modelos SQ y BSQ pueden instalarse en cualquier posición, con la excepción de motores más grandes y pesados que son instalados externamente cuando el motor está en un costado. Los modelos de BCF y BDF no se pueden instalar verticalmente a menos que el aislamiento de vibración interna sea removido y substituido con tacones sólidos.
P:
P:¿Los ventiladores axiales se pueden utilizar en aplicaciones de extracción de alta temperatura?
R:
R:

Las aplicaciones típicas de ventiladores axiales implican extracción y suministro de aire limpio. La recomendación de Greenheck para extracción continua de alta temperatura es de 110° F para ventiladores con transmisión directa, donde el motor está en la corriente de aire y 200° F para ventiladores de transmisión por correa donde el motor está fuera de la corriente de aire.

Para ventiladores de extracción de humo con temperaturas por encima de los 200° F, por favor contáctenos.

P:
P:Para un ventilador de dos velocidades, ¿cómo se determina el rendimiento de velocidad baja?
R:
R:

Las leyes del ventilador pueden usarse para determinar cómo un ventilador puede operar a una velocidad baja.

PCM (bajo) = PCM (alto) x [RPM (bajo) / RPM (alto)]

Ps (bajo) = Ps (alto) x [RPM (bajo) / RPM (alto)] 2

BHP (bajo) = BHP (alto) x [RPM (bajo) / RPM (alto)] 3

P:
P:¿Qué determina el requisito de potencia mínima en los ventiladores industriales y centrífugos de Greenheck?
R:
R:El mínimo de potencia para ventiladores industriales y centrífugos se basa en la potencia de arranque de un ventilador. Dicho de otra manera el mínimo de potencia se basa en la fuerza necesaria para poder girar la turbina o hélices del ventilador. El mínimo de potencia comienza a convertirse en un factor significativo para turbinas o hélices de un solo ancho de tamaño 49 y tamaños de doble ancho por encima de 44. Por ejemplo, con el modelo 49-BISW el mínimo de potencia es de 7.5 HP.
P:
P:¿Qué factores impiden que los ventiladores no funcionen como lo especificado?
R:
R:

Existen numerosas razones por la cuales los ventiladores no cumplan con lo especificado, pero primero es importante entender lo que define el rendimiento aceptable. El acuerdo 200 de la publicación del AMCA, dice que un ventilador instalado en un sistema debe aceptar una tolerancia de +/-7.5% de flujo de aire (pcm). En otras palabras, un ventilador que produce 1.000 pcm en un entorno de laboratorio debe proporcionar un flujo de aire de 925 a 1.075 pcm cuando se instala en un sistema bien diseñado. Las tasas de flujo de volumen de aire que caen por debajo de este rango son típicamente el resultado de variaciones en la presión estática del sistema o problemas mecánicos con el ventilador.

Los síntomas comunes incluyen:
Obstrucciones en el sistema de ductos, compuertas cerradas, filtros sucios, serpentines tapados, obstrucciones en la entrada del ventilador, fracciones de ductos de 90 grados (codos) instalados muy cerca de la entrada, paredes cerca de la entrada, diseño de ductos inapropiados, fugas en los ductos, la hélice gira de manera contraria, velocidad del ventilador muy baja, hélice sucia o tapada, espacio incorrecto entre el cono de entrada y el cono de la rueda.

P:
P:¿Qué información debe ser conocida para seleccionar adecuadamente un recubrimiento especial?
R:
R:Para seleccionar adecuadamente un recubrimiento especial para un ventilador, hay ocho preguntas que deben ser contestadas.
1. ¿Qué productos químicos están implicados?
2. ¿Cuáles son los niveles de concentración de estos químicos?
3. ¿Cuál será la temperatura de la corriente de aire?
4. ¿Cuál es la humedad relativa del aire?
5. ¿Por cuánto tiempo será expuesto el ventilador a este entorno? (continuo o intermitente)
6. ¿En qué parte del país estará ubicado el ventilador? (cerca de la costa, nieve o desierto)
7. ¿Cuáles son las especificaciones o requisitos para este recubrimiento?
8. ¿Qué parte del ventilador será recubierto? (interior, exterior o entero)
P:
P:¿Qué ventiladores centrífugos de Greenheck cuentan con la certificación UL?
R:
R:Greenheck ofrece tres certificaciones UL: Ventiladores (UL 705), ventiladores para Control de humo y extractores para restaurante (UL-762).

La certificación UL-705 se refiere a la construcción mecánica y eléctrica que asegura que el ventilador funcione de manera segura. Usted puede contar con la certificación UL-705 en: los siguientes modelos AX, TBI-CA, TBI-FS, TDI, TCB, TCBRS, TCBRU, TCF, QEI(D) VAD (S), VAB (S), TAUB, TAUB-CA, TAUD; extractores para laboratorio modelo Vektor-H, HS, MD, MH, MS, CD, CH and CS;  y en las cubiertas de los modelos SFB, SFD, USF, FJC, FJI, BIDW y AFDW.

Los ventiladores para el control de humo se refiere a la eliminación de humo y la alta temperatura del vapores en caso de emergencia. Esta certificación está disponible en: los modelos en línea AX, TBI-FS, TVC, QEI(D), TAUB; y en las cubiertas de el modelo USF.

La certificación UL-762 se refiere a los ventiladores diseñados para la eliminación de humo y vapores cargados de grasa con temperaturas de aire hasta 375 F. La certificación 762 UL está disponible en: modelos en línea TCB y QEI; extractor para laboratorio modelo Vektor-H; y para las cubiertas de la modelo centrífugos USF.