Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE VENTILADORES CENTRÍFUGOS

Respuestas a preguntas frecuentes sobre ventiladores centrífugos de Greenheck.

P:
P:¿Se puede utilizar un control de velocidad de estado sólido en un ventilador de transmisión por correa?
R:
R:Greenheck no ofrece controles de velocidad de estado sólido en ventiladores de transmisión por correa porque para poder utilizar un control de velocidad de estado sólido, los motores tienen que ser PSC (condensador permanente dividido) o monofásicos. Estos motores no se utilizan en los ventiladores de transmisión por correa porque tienen arranque y fuerza de torsión muy bajo. Los ventiladores de transmisión por correa han añadido requisitos de torsión debido a los rodamientos, correas y poleas, lo que dificulta la capacidad del motor para arrancar el ventilador o incluso mantenerlo en funcionamiento si el voltaje se baja en el control de velocidad.
P:
P:ara un ventilador de dos velocidades, ¿cómo se determina el rendimiento de velocidad baja?
R:
R:

Las leyes del ventilador pueden usarse para determinar cómo un ventilador puede operar a una velocidad baja.

PCM (bajo) = PCM (alto) x [RPM (bajo) / RPM (alto)]

Ps (bajo) = Ps (alto) x [RPM (bajo) / RPM (alto)] 2

BHP (bajo) = BHP (alto) x [RPM (bajo) / RPM (alto)] 3

P:
P:¿Qué determina el requisito de potencia mínima en los ventiladores industriales y centrífugos de Greenheck?
R:
R:El mínimo de potencia para ventiladores industriales y centrífugos se basa en la potencia de arranque de un ventilador. Dicho de otra manera el mínimo de potencia se basa en la fuerza necesaria para poder girar la turbina o hélices del ventilador. El mínimo de potencia comienza a convertirse en un factor significativo para turbinas o hélices de un solo ancho de tamaño 49 y tamaños de doble ancho por encima de 44. Por ejemplo, con el modelo 49-BISW el mínimo de potencia de arranque es de 7.5 HP.
P:
P:¿Qué factores impiden que los ventiladores no funcionen como lo especificado?
R:
R:

Existen numerosas razones por la cuales los ventiladores no cumplan con lo especificado, pero primero es importante entender lo que define el rendimiento aceptable. El acuerdo 200 de la publicación del AMCA, dice que un ventilador instalado en un sistema debe aceptar una tolerancia de +/-7.5% de flujo de aire (pcm). En otras palabras, un ventilador que produce 1.000 pcm en un entorno de laboratorio debe proporcionar un flujo de aire de 925 a 1.075 pcm cuando se instala en un sistema bien diseñado. Las tasas de flujo de volumen de aire que caen por debajo de este rango son típicamente el resultado de variaciones en la presión estática del sistema o problemas mecánicos con el ventilador.

Los síntomas comunes incluyen:

Obstrucciones en el sistema de ductos - compuertas cerradas, filtros sucios, serpentines tapados
Obstrucciones en la entrada del ventilador, fracciones de ductos de 90 grados (codos) instalados muy cerca de la entrada, paredes cerca de la entrada
Diseño de ductos - inapropiados, fugas en los ductos de suministro o extracción, 
Relacionado con la Rueda - la hélice gira de manera contraria, velocidad del ventilador uya.

P:
P:¿Qué información debe ser conocida para seleccionar adecuadamente un recubrimiento especial?
R:
R:

Para seleccionar adecuadamente un recubrimiento especial para un ventilador, hay ocho preguntas que deben ser contestadas.

1. ¿Qué productos químicos están implicados?
2. ¿Cuáles son los niveles de concentración de estos químicos?
3. ¿Cuál será la temperatura de la corriente de aire?
4. ¿Cuál es la humedad relativa del aire?
5. ¿Por cuánto tiempo será expuesto el ventilador a este entorno? (continuo o intermitente)
6. ¿En qué parte del país estará ubicado el ventilador? (cerca de la costa, nieve o desierto)
7. ¿Cuáles son las especificaciones o requisitos para este recubrimiento?
8. ¿Qué parte del ventilador será recubierto? (interior, exterior o entero)

P:
P:¿Qué ventiladores centrífugos de Greenheck cuentan con la certificación UL?
R:
R:Greenheck ofrece tres certificaciones UL: Ventiladores (UL 705), ventiladores para Control de humo y extractores para restaurantes (UL-762).

La certificación UL-705 se refiere a la construcción mecánica y eléctrica que asegura que el ventilador funcione de manera segura. Usted puede contar con la certificación UL-705 en: los siguientes modelos AX, TBI-CA, TBI-FS, TDI, TCB, TCBRS, TCBRU, QEI(D) VAD (S), VAB (S), TAUB, TAUB-CA, TAUD; extractor para laboratorio modelo Vektor-H, HS, MD, MH, MS, CD, CH and CS;  y en las cubiertas de los modelos SFB, SFD, USF, CSW, FJC, FJI, BIDW y AFDW.

Los ventiladores para el control de humo se refiere a la eliminación de humo y la alta temperatura del vapor en caso de emergencia. Esta certificación está disponible en: los modelos en línea AX, TBI-FS, QEI(D), TAUB; y en las cubiertas de el modelo CSW.

La certificación UL-762 se refiere a los ventiladores diseñados para la eliminación de humo y vapores cargados de grasa con temperaturas de aire hasta 375⁰ F. La certificación 762 UL está disponible en: modelos en línea TCB y QEI; extractor para laboratorio modelo Vektor-H; y para las cubiertas de los modelos centrífugos USF y CSW.