Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE VENTILADORES DE GRAVEDAD

Respuestas a sus preguntas más frecuentes sobre Ventiladores de Gravedad de Greenheck.

P:
P:¿Qué información debe ser conocida para seleccionar adecuadamente un recubrimiento especial?
R:
R:Para seleccionar adecuadamente un recubrimiento especial para un ventilador, hay ocho preguntas que deben ser contestadas.
1. ¿Qué productos químicos están implicados?
2. ¿Cuáles son los niveles de concentración de estos químicos?
3. ¿Cuál será la temperatura de la corriente de aire?
4. ¿Cuál es la humedad relativa del aire?
5. ¿Por cuánto tiempo será expuesto el ventilador a este entorno? (continuo o intermitente)
6. ¿En qué parte del país estará ubicado el ventilador? (cerca de la costa, nieve o desierto)
7. ¿Cuáles son las especificaciones o requisitos para este recubrimiento?
8. ¿Qué parte del ventilador será recubierto? (interior, exterior o entero)?
P:
P:¿Cuál es la inclinación máxima del techo en que un ventilador puede ser instalado sin corregir la inclinación de la base?
R:
R:Por regla general, la inclinación máxima del techo recomendado es 2:12 o 10 grados de la horizontal. Con una inclinación mayor aumentará la posibilidad de infiltración de la humedad en el edificio como resultado de la acumulación de agua en la azotea y en el ventilador. Para techos con inclinación mayor a 2:12, es aconsejable tener una base inclinada, que permitirá instalar el ventilador de forma plana y no en ángulo.