Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE VENTILADORES DE RECUPERADORES DE ENERGÍA

Respuestas a preguntas frecuentes sobre Ventiladores de Recuperación de Energía de Greenheck.

P:
P:¿Podemos incorporar componentes de calefacción y/o enfriamiento suplementarios en una unidad de recuperación de energía?
R:
R:Greenheck ofrece varias unidades de recuperación de energía que incorporan componentes de calefacción y enfriamiento. Los modelos RVE, ERCH y ERT cuentan con varias configuraciones de calefacción y enfriamiento. Comuníquese con su representante local de Greenheck para obtener más información.
P:
P:¿Las unidades de paquetes de Greenheck tienen controles de unidad independientes?
R:
R:Sí, las unidades de paquete de Greenheck están disponibles con un microprocesador independiente. El microprocesador viene pre-programado de fábrica y ofrece una navegación muy fácil de usar. Todas las secuencias están diseñadas y probadas en casa con soporte de fábrica disponible.
P:
P:¿Greenheck proporciona aislantes de vibración para bases de techo?
R:
R:Actualmente, Greenheck no proporciona ningún tipo de aislamiento de vibración para bases de techo  con clasificación sísmica.
P:
P:¿La rueda de recuperación de energía puede actuar como un filtro?
R:
R:No, la rueda de recuperación de energía no actúa como un filtro. Este componente produce un flujo de aire suave que permite que las partículas pequeñas pasen a través de la rueda. Las partículas más grandes pueden incidir en la superficie de la rueda, pero pueden desprenderse cuando la rueda gira en el sentido contrario que fluye la corriente de aire. 
P:
P:¿Cómo se compara la efectividad de una rueda de recuperación de energía con un intercambiador de calor de aluminio o un núcleo de energía?
R:
R:Los intercambiadores de calor de placas de aluminio solo transfieren energía sensible (calor) y tienen una eficiencia total del 30%. Los núcleos de energía hidroscópica transferirán energía sensible y latente y tendrán una efectividad total de 50-60%. Las ruedas de recuperación de energía fabricadas de un material polimérico con un desecante de gel de silicio transferirán energía sensible y latente y tendrán una eficacia total del 70-80%.
P:
P:¿Es difícil cambiar un ERV cableado para 460/60/3 a 208/60/3?
R:
R:Los cambios de voltaje para los ERV pueden consumir mucho tiempo y ser costosos. Se deben reemplazar varios componentes para cambiar el voltaje. Esto incluye motores de ventilador, accionamientos de ventilador, arrancadores de motor, contactores y protecciones de sobrecargas. En algunos casos, los tamaños de desconexión también pueden cambiar. Finalmente, debe volver a ejecutar el cableado para poder manejar los amperios más altos con el voltaje más bajo.
P:
P:¿La rueda de recuperación de energía AHRI está certificada?
R:
R:Sí, la rueda de recuperación de energía está certificada por AHRI 1060. Los componentes y paquetes certificados según este estándar se muestran en el Directorio de Productos Certificados de AHRI para Equipos de Ventilación de Recuperación de Energía. Las calificaciones certificadas por AHRI incluyen información como la efectividad de la transferencia de energía, la caída de presión y la fuga cruzada (EATR y OACF).
P:
P:¿Qué certificaciones llevan las unidades de recuperación de energía?
R:
R:Los productos de recuperación de energía de Greenheck cuentan con certificación ETL para seguridad eléctrica, certificación AHRI para componentes de recuperación de energía y un sello de AMCA por el rendimiento de aire de los ventiladores. Es importante tener estas certificaciones en la unidad para asegurar a los ingenieros o propietarios que el rendimiento publicado por el fabricante es el rendimiento que realmente obtendrá.
P:
P:¿Cuál es el rango de fugas cruzadas para una rueda de recuperación de energía?
R:
R:La EATR típica (relación de transferencia de aire de extracción) estará entre 3-5%. Los certificados de AHRI enumeran esta información y se pueden encontrar en el Directorio de Productos Certificados de AHRI o impresos dentro de su CAPS®. Según ASHRAE 62.1, el aire de clase 3 (por ejemplo, el baño) permitirá un EATR de hasta 5%, lo que permite el uso de una rueda de recuperación de energía.
P:
P:¿De qué está hecha la rueda de recuperación de energía?
R:
R:Los productos de recuperación de energía Greenheck utilizan una rueda de "entalpía" compuesta de un polímero ligero incrustado con un desecante de gel de silicio. El medio polimérico transfiere la energía sensible (calor) mientras que el desecante de gel de silicio transfiere la energía latente (humedad).
P:
P:¿Cuál es la vida útil esperada de una rueda de recuperación de energía?
R:
R:Las ruedas de recuperación de energía utilizadas en los productos de Greenheck tienen una vida útil típica de 15-20 años, según la limpieza y el mantenimiento recomendados. En ese momento, el rendimiento de estas ruedas ha sido excelente con menos de un 5% de reducción en la eficacia latente. Además de la longevidad y la confiabilidad, Greenheck ofrece una garantía estándar de cinco años para este componente.
P:
P:¿Cuál es la relación de reducción más alta disponible en sus unidades de gas indirecto RV/E?
R:
R:La relación de reducción más alta para un horno de gas indirecto en una unidad RV/RVE es de 16: 1. Esta opción de reducción sin interrupciones permite un control preciso de la temperatura y un rango de operación reducido, lo que da como resultado un uso parcial del horno. Los hornos se pueden programar para mantener una descarga o controlar la temperatura ambiente a través del microprocesador de la unidad o un sistema de gestión del edificio (BMS).
P:
P:¿Cuál es el procedimiento de limpieza recomendado para una rueda de recuperación de energía?
R:
R:Greenheck recomienda limpiar la rueda de recuperación de energía y/o los segmentos de las ruedas cada dos o tres años, según la aplicación. Aplicaciones que extraen humo, partículas de aceite, etc., cada dos o tres meses. Use una solución de detergente alcalino para limpiar las ruedas y enjuague con agua a baja presión. Todas las ruedas y segmentos deben estar completamente secos antes de volver a instalarse en la unidad.
P:
P:¿Qué tipo de aplicaciones se recomiendan para un dispositivo de recuperación de calor de tipo placa?
R:
R:El dispositivo de recuperación de calor tipo placa es una forma económica y efectiva de transferir energía seca donde las cargas latentes no son motivo de preocupación. Su uso se extiende a aplicaciones de fugas bajas ya que tiene un EATR de 0-1%.
P:
P:¿Qué tipo de beneficio proporcionan los ventiladores de condensación de sonido bajo?
R:
R:Los ventiladores de condensación de sonido bajo que se ofrecen en los modelos RV y RVE ofrecen varios beneficios. Estos ventiladores de condensación ofrecen una reducción de potencia de sonido en promedio de 5-8 dB y una reducción del nivel de sonido percibido de hasta 50%. El conjunto presenta un diseño de aspa dentada para una mayor eficiencia del ventilador y un motor EC opcional para una mayor eficiencia del sistema.
P:
P:¿Qué tipo de clasificación de rociado salino tiene el recubrimiento Hi-Pro Poly?
R:
R:l recubrimiento Hi-Pro Poly de Greenheck tiene un índice de rociado salino de 5,000 horas según ASTM B117. Use el recubrimiento Hi-Pro de poliéster en ambientes corrosivos como el que se ve en aplicaciones costeras.