Manejadora de Aire sin Temperamiento para Cocina
Estas unidades son la mejor opción de costo eficiente cuando su aplicación de cocina comercial no requiere calefacción o refrigeración.
OVERVIEW
SAF
El SAF es un ventilador de suministro filtrado de transmisión por correa, diseñado para proporcionar aire sin temperar en aplicaciones comerciales e industriales. Estas unidades cuentan con una rueda inclinada hacia adelante y una cubierta de acero galvanizado.
- De 800 a 14,300 cfm
- Hasta 3.5 pulg. Ca.
Certificación eléctrica UL/cUL (UL/cUL-705)
AMCA licensed for FEI, Air & Sound Performance
OSHPD
High Wind Rated (Miami-Dade NOA certified)
SASO
MSX
El MSX es una manejadora de aire altamente configurable que puede utilizarse para satisfacer las necesidades de una variedad de aplicaciones. El diseño modular de MSX permite una amplia gama de opciones de calefacción, refrigeración y filtración.
- De 800 a 48,000 cfm and 4 pulg. Ca.
- Certificación ETL
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Drawings
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
-
KSQ
-
- Videos
- Otra información del producto
- Garantía
- Perfiles de proyecto