Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

Manejadora de Aire con Gas Directo para Cocina

Las manejadoras de aire operadas por gas directo cuentan con quemadores de una eficiencia del 92% y capacidad de reducción de hasta 30: 1. La construcción del quemador consta de aluminio y acero inoxidable, que reduce drásticamente el mantenimiento del quemador en el campo de trabajo. Estas unidades pueden configurarse con una amplia variedad de capacidades de calefacción/enfriamiento y volúmenes de aire.

OVERVIEW

DGX

El modelo DGX es un sistema de calefacción y enfriamiento de gas directo altamente configurable. La unidad incorpora un diseño modular para maximizar la flexibilidad de configuración. Además, el volumen constante, el 100% de la operación con aire exterior, la recirculación y las opciones de VAV también están disponibles. El DGX se puede configurar con un ventilador de suministro con aspas inclinadas hacia adelante o con aspas hacia atrás para aplicaciones de transmisión directa o por correa.

  • De 800 hasta 48,000 cfm y 4 pulg. Ca.
  • Hasta 4,800,000 BTU/hr.
  • Opciones de Enfriamiento: Expansión Directa Integral (DX), Expansión Directa Dividida (DX), agua helada o enfriamiento por evaporación.
  • Certificación ETL
Purchase Options:
}