Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

TBI-FS

El modelo TBI-FS cuenta con un centro de acero y aspas aerodinámicas. La unidad es adecuada para altas temperaturas continuas (400ºF / 204ºC max.). Las aletas direccionales están disponibles para una mayor eficacia. Las aplicaciones típicas incluyen aire limpio, procesos industriales y extracción a alta temperatura.

  • De 6,000 a 77,000 cfm
  • Hasta 4.5 pulg. Ca.