AX
El modelo AX es un ventilador de transmisión directa que ofrece mayores capacidades de rendimiento y varias configuraciones de instalación para satisfacer las necesidades del proyecto. La unidad tiene una opción de cubierta: cubierta larga que cubre por completo la hélice, el motor y una sección de aletas direccionales para mejorar el rendimiento hasta en un 15%. La sección de aletas direccionales proporciona eficiencias totales superiores al 70%, lo que mejora la eficiencia y reduce los costos operativos.
- De 500 a 125,000 cfm
- Hasta 5 pulg. Ca.
Certifications:
Certificación eléctrica UL/cUL (UL/cUL-705) y potencia para el control del humo
Cuenta con la certificación de AMCA por su rendimiento del aire y FEI (Índice de Energía del Ventilador)
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CADAX
-
- Otra información del producto
- Garantía