SQ
El modelo SQ es un ventilador centrífugo cuadrado de trasmisión directa diseñado para aplicaciones de suministro, extracción, retorno o reposición de aire donde el espacio es un problema importante. Las unidades cuentan con una cubierta de acero galvanizado y una rueda inclinada hacia atrás.
- De 40 a 5,025 cfm
- Hasta 1.75 pulg. ca.
Certifications:
UL/cUL 705
AMCA licensed for FEI, Air & Sound Performance
Certificación sísmica OSHPD disponible en ciertos tamaños y configuraciones
- Catálogos
-
Manuales de Instrucciones
- Model SQ Mixed Flow (#485448 IOM)
- Quick Start Guide Filtration and Duct Adaptor (#485551 IOM)
- Quick Start Guide Outdoor Cover (#485552 IOM)
- Quick Start Guide Side Discharge (#485776 IOM)
- Models SQ and BSQ (#472058 IOM)
- Quick Start Guide Isolator Mounting (#469092 IOM)
- Quick Start Guide Balance Dial Kit (#487987 IOM)
- Vari-Green Control - Indoor Air Quality - Temp/Humidity (#475573 IOM)
- Vari-Green Control - Indoor Air Quality - VOC (#475407 IOM)
- Vari-Green Control - Universal Assemblies (#475699 IOM)
- Vari-Green Motor and Controls (#473681 IOM)
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
SQ
-
- Información de aplicación
-
Videos
- Benefits of the SQ Mixed Flow Fan
- Why did Greenheck develop the SQ Mixed Flow
- Why you should select an SQ Mixed Flow over a legacy Inline fan
- Why you should select and specify Vari-Green®
- What accessories are available with the SQ Mixed Flow
- Filter Box (Filtration) Installation
- Outdoor Cover Installation
- Seismic Table Test of Centrifugal Fan Model 73-AFSW
- Square Duct Mounting Collar Installation
- Vari-Green vs. PSC Motor
- What is the long-term vision for the SQ Mixed Flow
- Otra información del producto
- Garantía
- Perfiles de proyecto