Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

BSQ

El modelo BSQ es un ventilador centrífugo cuadrado de transmisión por correa diseñado para aplicaciones de suministro, extracción, retorno o reposición de aire donde el espacio es un problema importante. Las unidades cuentan con una cubierta de acero galvanizado y una rueda inclinada hacia atrás de aluminio.

  • De 62 a 27,700 cfm
  • Hasta 4.0 pulg. Ca.

Certifications:

UL/cUL 705

AMCA licensed for FEI, Air & Sound Performance

Certificación sísmica OSHPD disponible en ciertos tamaños y configuraciones

Purchase Options: