BCSW-FRP
El modelo BCSW-FRP es un ventilador centrífugo de un solo ancho que incluye una rueda inclinada hacia atrás y presenta una construcción estratificada que presenta una capa tipo “C” como estándar. Esto cumple con las especificaciones ASTM D4167 y ASTM C582. La unidad está disponible en transmisión directa o por correa. Están disponibles capas de recubrimiento adicionales o de grafito para la resistencia a las chispas y corrosión.
- De 100 a 170,000 cfm por ventilador
- Hasta 16 pulg. Ca.
- AMCA por su construccion resistente a las chispas tipo A
Certifications:
Cuenta con la certificación de AMCA por su rendimiento del aire y FEI (Índice de Energía del Ventilador)
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
BCSW-FRP
-
- Información de aplicación
- Otra información del producto
- Garantía