DS-3
El modelo DS-3 es un ventilador HVLS de transmisión directa de tres aspas diseñado para espacios comerciales o industriales con techos de medianos a altos. Estos ventiladores económicos son el equilibrio ideal entre costo y rendimiento, lo que los convierte en una opción inteligente para propietarios de edificios donde el presupuesto es considerado. Además, con un peso más liviano que los ventiladores comparables con HVLS, el DS-3 es muy fácil de instalar en cualquier edificio.
- Diámetros del ventilador entre 14 y 24 pies.
- Hasta 164,900 cfm
Certifications:
UL/cUL 507
Certificación AMCA por su rendimiento del ventilador de circulación
UL/cUL 507 Damp Location
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
DS-3
-
- Información de aplicación
-
Videos
- Overhead (HVLS) Fan Durability Testing
- Overhead (HVLS) Fan Overview
- Overhead Fans Advanced Touchscreen Software Update - Part 1
- Overhead Fans Advanced Touchscreen Software Update - Part 2
- Overhead Fans Advanced Touchscreen Additional Features
- Overhead Fans Advanced Touchscreen Hardware Overview
- Overhead Fans Advanced Touchscreen Software Overview
- Overhead Fans Advanced Touchscreen Temp Humidity Controller
- Overhead Fans Advanced Touchscreen Temp Humidity Sensor
- Overhead Fans BMS Troubleshooting
- Overhead Fans Cable Testing
- Overhead Fans Standard Touchscreen Control Overview
- Overhead Fans Wiring The Fire Alarm Relay
- Otra información del producto
- Garantía