Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

DM-3

El modelo DS-3 es un ventilador HVLS de transmisión directa de tres aspas diseñado para espacios comerciales o industriales con techos de medianos a altos. Estos ventiladores económicos son el equilibrio ideal entre costo y rendimiento, lo que los convierte en una opción inteligente para propietarios de edificios donde el presupuesto es considerado. Además, con un peso más liviano que los ventiladores comparables con HVLS, el DS-3 es muy fácil de instalar en cualquier edificio.

  • Diámetros del ventilador entre 14 y 24 pies.
  • Hasta 164,900 cfm

Certifications:

UL/cUL 507

Purchase Options: