SP-LP
Con un flujo de aire de hasta 110 cfm, la serie SP-LP es el extractor de aire de bajo perfil más potente del mercado. El SP-LP está alimentado por un motor conmutado electrónicamente (ECM) con tecnología de velocidad variable adaptativa CFM constante programada para superar la presión estática asociada con escenarios de instalación residencial comunes (0,4 pulg. Wg y más). El motor reacciona al aumento de la presión estática aumentando su velocidad para garantizar que tenga el flujo de aire necesario para eliminar el aire y la humedad nocivos para la salud. El SP-LP presenta tres configuraciones de flujo de aire de alta velocidad incorporadas de 50, 80 y 110 cfm. Modelos iluminados y no iluminados disponibles.
CRD-300WT, un regulador de tiro de radiación de techo certificado por UL263 compatible con los modelos SP-LP0511-1 y SP-LP0511L-1.
Certifications:
UL/cUL 507
Home Ventilating Institute (HVI)
Certificación ENERGY STAR®
- Sistemas y Accesorios
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
SP-LP
-
- Videos
- Podcasts
- Otra información del producto
- Garantía