SP-AP
El modelo SP-AP presenta motores conmutados electrónicamente (EC) virtualmente silenciosos con tecnología adaptativa para garantizar que proporcionen el flujo de aire para cumplir con los requisitos del código de ventilación de toda la casa y eliminar el aire y la humedad nocivos para la salud en las instalaciones del mundo real. El ventilador incluye tres configuraciones de flujo de aire de alta velocidad integradas (50, 80 o 110 cfm). Su operación estándar de dos velocidades ayuda a cumplir con los requisitos ASHRAE 62.2, WSEC y CAL Título 24. Las unidades vienen en configuraciones iluminadas y no iluminadas con sensores plug and play (humedad, movimiento y CO2) disponibles.
CRD-300WT, un regulador de tiro de radiación de techo certificado por UL263 compatible con los modelos SP-AP0511W-1 y SP-AP0511WL-1.
Certifications:
Home Ventilating Institute (HVI)
Certificación ENERGY STAR®
- Sistemas y Accesorios
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
SP-AP
-
- Videos
- Podcasts
- Otra información del producto
- Garantía