Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

GRSR/GRSF

Estos ventiladores son de aluminio y están diseñados como unidades de relevo en sistemas de gravedad natural o presión negativa. El modelo GRSR se puede aplicar con ventiladores para techo como los modelos G y GB de Greenheck. El GRSF cuenta con pestañas para ser instalado sin una base.

  • 230 to 18,400 cfm
  • Up to 0.4 in. wg.