EVH-302
El modelo EVH-302 protege las aberturas de entrada y salida de aire en muros exteriores sensibles a la penetración de agua. El diseño presenta un cabezal drenable y aspas verticales resistentes a la lluvia para brindar una resistencia excepcional a la lluvia impulsada por el viento.
o 3 pulgadas de profundidad
o 51% de área libre (4 pies x 4 pies)
o Velocidad de área libre de 1,250 fpm en el punto de inicio de la penetración del agua
o Rendimiento de lluvia impulsada por el viento de clase A
Certifications:
AMCA 500-L rendimiento de penetración del agua, aire y lluvia de alta velocidad impulsada por el viento
Método de prueba AMCA 540 de impacto de escombros transportados por el viento (Protección básica, misiles D)
AMCA 550 rendimiento de la lluvia de alta velocidad impulsada por el viento
- Sistemas y Accesorios
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
EVH-302
-
- Otra información del producto
-
Garantía
- Warranty Statement for Class I Anodize
- Warranty Statement for Class II Anodize
- Warranty Statement for Kynar/Acroflur Finish (50% PVDF)
- Warranty Statement for Kynar/Hylar and Mica Finish (70% PVDF)
- Warranty Statement for Louver Baked Enamel Finish
- Warranty Statement for Louver Products
- Warranty Statement for Maintenance - Protecting and Repairing the Finish