AFL-501
El modelo AFL-501 es un louver para tornados de uso severo de aluminio diseñado para proteger la entrada de aire y las aberturas de ventilación de extracción en refugios contra tormentas FEMA 361/320. Estos louvers son probados de acuerdo con el estricto estándar de prueba ICC 500-14 y cuenta con la certificación UL. El modelo AFL-501 está disponible en varias configuraciones de instalación y a menudo se instala delante de un louver de alto rendimiento para lluvia impulsada por el viento.
- 5 1/2 pulgadas de profundidad
- 50% Área libre (4 pies x 4 pies)
Certifications:
Probado de acuerdo con ICC 500-14
- Sistemas y Accesorios
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
AFL-501
-
- Otra información del producto
- Garantía