AFJ-801
El modelo AFJ-801 es un louver acústico que protege la entrada de aire y las aberturas de extracción en muros exteriores. Las aspas tipo “J” con aislamiento acústico proporcionan una gran área libre y baja resistencia al flujo del aire, a la vez reducen la transmisión del ruido.
- 8 pulgadas de profundidad
- 27% Área libre (4 pies x 4 pies)
- 887 ppm velocidad de área libre en el punto inicial de penetración de agua
- Clasificación de la clase de transmisión de sonido (STC): 12
Certifications:
AMCA 500-L rendimiento del aire, sonido y penetración del agua
- Sistemas y Accesorios
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
AFJ-801
-
- Otra información del producto
-
Garantía
- Warranty Statement for Louver Products
- Warranty Statement for Louver Baked Enamel Finish
- Warranty Statement for Louver Baked Enamel Finish Galvaneal
- Warranty Statement for Class I Anodize
- Warranty Statement for Class II Anodize
- Warranty Statement for Kynar/Acroflur 50% Finish
- Warranty Statement for Kynar/Acroflur Finish (50% PVDF) Galvaneal
- Warranty Statement for Kynar/Hylar Mica (70%) Finish
- Warranty Statement for Kynar/Hylar and Mica Finish (70% PVDF) Galvaneal
- Warranty Statement for Maintenance - Protecting and Repairing the Finish