AMD-42V
El AMD-42V es la combinación de una estación para la medición de flujo del aire precisa y una compuerta de control de baja filtración en un ensamble compacto que mide y regula los volúmenes de flujo del aire a un punto determinado. Este modelo cuenta con un actuador modulador y un transductor de presión que emite una señal proporcional a cfm.
- Fugas: 6 cfm por pie cuadrado a 4 pulg. Ca. ó 3 cfm cuadrado a 1 pulg. Ca
- Velocidad: De 300 a 3000 fpm
- Temperatura: -29°C a 82°C (-20°F a 180°F)
- Temperatura del transductor: -18°C mínimo (0 °F)
- Precisión del monitoreo del flujo de aire: 5% de la lectura
ASHRAE 62.1
Título de California no. 24
IECC (Código Internacional de Conservación de Energía)
- Sistemas y Accesorios
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
AMD-42V
-
- Información de aplicación
- Otra información del producto
- Garantía