Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS
eCaps_Icon

Presión Diferencial

Estación de Flujo del Aire con Compuerta de Control

Los productos para la medición de flujo del aire basados en presión diferencial usan una variedad de lectores de presión de aire para comparar la presión total que pasa a través de la estación de flujo de aire con la presión estática en la estación. La serie AMD combina la función de una estación para la medición de flujo del aire precisa y una compuerta de control de baja filtración en un ensamble compacto.