AER
Ventiladores de transmisión directa con un rango de rendimiento ampliado diseñado específicamente para aplicaciones de aire limpio. Disponible en una amplia gama de tamaños entre 20 y 60 pulgadas.
- 250 a 78,600 cfm
- hasta 3.4 in. wg.
Certifications:
Certificado para sismos en ciertos tamaños y configuraciones
UL/cUL 705
AMCA licensed for FEI, Air & Sound Performance
- Catálogos
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CADAER
-