Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

BAER

Ventiladores de transmisión directa con un rango de rendimiento ampliado diseñado específicamente para aplicaciones de aire limpio. Disponible en una amplia gama de tamaños entre 24 y 36 pulgadas.

  • 300 a 33,000 cfm
  • hasta 3.3 in. wg.

Certifications:

UL/cUL certificación eléctrica (UL/cUL 705)

AMCA licensed for FEI, Air & Sound Performance

Purchase Options: