Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

RSF

El modelo RSF es de transmisión por correa, este ventilador de suministro para techo proporciona un flujo de aire sin restricciones y cuenta con la máxima protección contra la intemperie. Cada unidad cuenta con una rueda inclinada hacia adelante y una cubierta de acero galvanizado de grueso calibre.

  • De 600 a 16,300 cfm
  • Hasta 2.0 pulg. Ca.

Certifications:

Certificado para vientos huracanados en ciertos tamaños y configuraciones

Certificado para sismos en ciertos tamaños y configuraciones

UL/cUL 705

Cuenta con la certificación de AMCA por su rendimiento del aire y FEI (Índice de Energía del Ventilador)

Purchase Options: