GJI
El modelo GJI, con rueda centrífuga, maximiza la altura libre para vehículos o instalaciones cuando el espacio y la distancia de conducción son limitados. Con el perfil más bajo de GreenJet de menos de 12 pulgadas (305 mm), se instala fácilmente en espacios reducidos, lo que ayuda a mantener el aire limpio en áreas abiertas y difíciles de ventilar . El GJI utiliza un motor conmutado electrónicamente (EC) y una señal 0-10 VDC o MODBUS para el control de velocidad y volumen. El GJI incluye un interruptor NEMA-3R y una terminale de conexión rápida para el cableado de control y alimentación.
- 6 lb de fuerza de empuje (25N)
Certifications:
UL/cUL certificación eléctrica (UL/cUL 705)