FJC-300
El modelo FJC-300 es una unidad de transmisión por correa, con características de arreglo 10 ya sea con construcción en acero pintado y atornillado o bien de acero galvanizado y atornillado. La unidad es de tamaño compacto, el motor y la transmisión se encuentran protegidos por debajo de la cubierta. Un recubrimiento resistente a la corrosión permite extracciones corrosivas como los que se encuentran en las plantas de tratamiento de aguas residuales, la esterilización de instrumentos médicos o las salas de aislamiento.
- De 200 a 5,000 cfm por ventilador
- Hasta 4.5 pulg. Ca.
- AMCA por su Resistencia a las chispas tipo B o C (disponible) temperatura máxima de 204 ° C (continua)