Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

DDF

El ventilador para condensador de bajo perfil modelo ARC incluye una propela de acero galvanizado de alta eficiencia y un motor (EC) electrónicamente conmutado con capacidad de control de velocidad de 0-10 VCD. El motor cuenta con la clasificación IP54 y está certificado por “UL-705-Water Spray” y puede operar hasta un temperatura ambiente de 60° C.

  • hasta 7,100 cfm
  • hasta 1.00 in. wg.
Purchase Options: