Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

HTGR-250

El HTGR-250 es una compuerta redonda de uso industrial para gas tóxico y cuenta con un marco con pestañas.

  • Presión: De hasta 13.5 pulg. ca.
  • Velocidad: De hasta 4,000 ppm
  • Rango de temperatura: De -51° a 204° C (-60° a 400° F.)

Certifications:

Departamento de Marina de los Estados Unidos 4130 Ser 501/1942

Purchase Options: