HTOD-330
El HTOD-330 es una compuerta contra tornados y como protección ante cambios rápidos de presión. Este modelo cuenta con un marco de doble pestañas para instalación para instalación y aspas de simple grosor.
- Se cierra en la misma dirección que el flujo de aire normal
- Presión: De hasta 83 pulg. Ca.
- Velocidad: 6400 ppm
- Temperatura: -40°F a 121°C (-40°F a 250°F).
- aumento/disminución de presión: 3 psi
- Presentaciones
- Catálogos
-
Manuales de Instrucciones
- HTOD Series (#479583 IOM) Supplements
- Damper Maintenance
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
HTOD-330
-
- Otra información del producto
- Garantía