Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

SMDR-501

El SMDR-501 cuenta con clasificación para fugas clase I para compuertas redondas. Esta compuerta se puede instalar vertical u horizontalmente y está clasificada para flujo de aire y fugas en cualquier dirección.

  • Presión: De hasta 4 pulg. Ca.
  • Velocidad: De hasta 3000 ppm
  • Temperatura: Hasta 176°C (350°F)
Codes:

National Fire Protection Association (NFPA 90A, 92, 101, and 105)

Código Internacional De Construcción (IBC)

Certifications:

CAN/ULC S112.1 Classified Smoke Damper

California State Fire Marshal (CSFM) Listing #3230-0981:0113

UL 555S (Listing #R13317)

Purchase Options: