Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

FD-350

El FD-350 es para aplicaciones en muros, pisos y particiones con clasificaciones de resistencia al fuego de tres horas o más. Este modelo tiene un marco de 3¹¹/₁₆ pulgadas. Las compuertas estáticas se utilizan en Sistemas HVAC y se cierran automáticamente durante un incendio.

  • Temperatura: Hasta 100°C (212°F)

Certifications:

UL 555 (Listado # R13317)

Jefe del Departamento de Bomberos de California (Listado# 3225-0981:102)

Codes:

Código Internacional De Construcción (IBC)

Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA 80, 90A, y 101)

Purchase Options: