SSDFD-350
El SSDFD-350 es para aplicaciones en muros, pisos y particiones con clasificaciones de resistencia al fuego de tres horas o más. Este modelo tiene un marco de 3¹¹/₁₆ pulgadas. Las compuertas dinámicas se utilizan en Sistemas HVAC que permanecen operando durante un incendio.
- Construcción de acero inoxidable 304
- Presión: Hasta 4 pulg. Ca.
- Velocidad: Hasta 2000 ppm
- Temperatura: Hasta 141°C (286°F)
Certifications:
UL 555 (Listado # R13317)
Jefe del Departamento de Bomberos de California (Listado# 3225-0981:102)
Código Internacional De Construcción (IBC)
Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA 80, 90A, y 101)
- Sistemas y Accesorios
- Presentaciones
- Catálogos
-
Manuales de Instrucciones
- Curtain Fire Dampers DFD, FD, DFD X series, and FD X series (#481324 IOM) Supplements
- Close Indicator Switch (#474050 IOM)
- Damper Maintenance
- Field Supplied Sleeves on Fire Smoke Dampers (#463543 IOM)
- Fire Resistant Ventilated Duct Assembly (#469692 IOM)
- Fusible Link Replacement (#471602 IOM)
- Grille Installation Supplement (#463622 IOM)
- Latch Release Tool for Fire Dampers (#459019 IOM)
- Quick Connect Breakaway Supplement (#468502 IOM)
- Sealant Supplement (#462703 IOM)
- Sleeve Extension Supplement (#462103 IOM)
- Thermal Blanket Kit for DFD FD and FSD Series (#481945 IOM)
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CADSSDFD-350
-
- Videos
- Otra información del producto
- Garantía