Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

CFSD-211

El CFSD-211 es una compuerta combinada contra fuego y humo para pasillos y plafón.

  • Presión: Hasta 6 pulg. Ca.
  • Velocidad: Hasta 2000 ppm
  • Temperatura: Hasta 177°C (350°F)
Codes:

Código Internacional De Construcción (IBC)

Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA 80, 90A, 92, 101, y 105)

Certifications:

CAN/ULC S112 Classified Fire Damper

CAN/ULC S112.1 Classified Smoke Damper

California State Fire Marshal (CSFM) Listing #3230-0981:0105 and #3225-0981:0106

UL 555 (Listing #R13317)

UL 555S (Listing #R13317)

Certificación AMCA rendimiento del aire

Purchase Options: