FBV-23
La aplicación ideal para este modelo FBV-23 es para sistemas de presión y velocidad de baja a media. Esta compuerta de control cuenta con aspas 3V que cumple con el código IECC (Código Internacional de Conservación de Energía).
- Presión: Hasta 5 pulg. Ca.
- Fuga: Clase 1A @ 1 pulg. Ca.; Clase 1 @ hasta 5 pulg. Ca.
- Velocidad: Hasta 3000 ppm
- Temperatura: Hasta 121°C (250°F)
International Energy Conservation Code (IECC)
ASHRAE 90.1
Título de California no. 24
- Sistemas y Accesorios
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
FBV-23
-
- Información de aplicación
- Otra información del producto
- Garantía