ICD-44
El ICD-44 es una compuerta de control con aspas térmicas de aluminio baja en fugas. Esta compuerta minimiza la transferencia de energía térmica y reduce la condensación. Cumple con los requisitos de IECC (Código Internacional de Conservación de Energía).
- Presión: Hasta 8 pulg. Ca.
- Fuga: Clase 1A @ 1 pulg. Ca.; Clase 1 @ hasta 4 pulg. Ca.
- Velocidad: De 2500 hasta 4000 ppm
- Temperatura: De -57°C hasta 93°C (-70°F a 200°F)
International Energy Conservation Code (IECC)
ASHRAE 90.1
Título de California no. 24
Certifications:
AMCA Air Leakage, Air Performance and Efficiency
- Sistemas y Accesorios
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
ICD-44
-
- Información de aplicación
- Videos
- Otra información del producto
- Garantía