SSWDR-53
La compuerta redonda anti-retorno SSWDR-53 está diseñada para ser instalada horizontalmente y permitir un flujo de aire ascendente o descendente, o para instalación vertical para permitir un flujo de aire horizontal. Esta compuerta se abre por presión diferencial de aire y se cierra por gravedad.
- Construcción de acero inoxidable 304
- Presión: Hasta 3 pulg. Ca.
- Velocidad: Hasta 2000 ppm
- Temperatura: Hasta 82°C (180°F)
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
SSWDR-53
-
- Otra información del producto
- Garantía