Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

ERVe

Esta unidad ofrece muchas configuraciones y está diseñada para una fácil instalación en techos o a nivel del suelo. La cubierta para la intemperie, de doble pared con puertas de acceso con bisagras permite un fácil acceso a los filtros, motores y controles de las ruedas de la unidad. También está disponible un sistema de integración BMS opcional y un economizador de rueda.

  • De 1,000 a 6,000 cfm
  • Hasta 1 pulg. Ca.
Purchase Options: